TLC69698Q1EVM

TLC69698Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLC69698-Q1 bietet Konnektivität zwischen überlappender serieller Schnittstelle (CSI) und serieller Peripherieschnittstelle (SPI) oder universellem asynchronen Transceiver (UART) für die Bausteinreihe TLC696xx-Q1. In diesem Dokument bezieht sich TLC696xxQ1 auf die Bausteine TLC69623-Q1, TLC69626-Q1, TLC69629-Q1, TLC69633-Q1, TLC69636-Q1 und TLC69639-Q1. Das Evaluierungsmodul TLC69698Q1EVM evaluiert die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung dieses integrierten Konnektivitätsschaltkreises (IC). Das TLC69698Q1EVM arbeitet mit dem TLC69698CANEVM, wenn es für den UART über Controller Area Network (CAN)-Modus konfiguriert ist.

Merkmale
  • Open-Drain-FEHLER-Kontakt
  • CRC für Kommunikation
  • SPI-, UART- und CSI-Kommunikationsverlusterkennung
  • Fehlerübersicht mit bis zu 64 Stellen für programmierbare Sicherheitszonen
Kfz-LED-Treiber
TLC69697-Q1 — Konnektivitäts-IC für die Automobilindustrie für interaktive Signalanzeigen TLC6962x3x-Q1 LED-Treibe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
TLC69621-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 8 Kanäle, für die Automobilindustrie TLC69622-Q1 — LED-Tr. f. lok. dimmb. Hintergr.-bel., 8 Kan., Automob., entspr. Vorschriften für funkt. Sicherheit TLC69623-Q1 — LED-Tr. für lok. dimmb. Hintergr.-bel., 8 Kan., Automobil, mit Sicherheitszonenmeldung TLC69624-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, für die Automobilindustrie TLC69625-Q1 — LED-Treiber für Automobile, 60 mA, mit 24 Kanälen, integriertem Oszillator und erweiterten Diagno TLC69626-Q1 — 24-kanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie, 60 mA, mit integriertem Oszillator und kaska TLC69627-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie TLC69628-Q1 — LED-Treiber für lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie, entspr TLC69629-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie, mit S TLC69631-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 8 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustrie TLC69632-Q1 — LED-Tr. f. lokal dimmb. Hintergr.-bel., 8 Kan., 100 mA, Automobil, entspr. funkt. Sicherh.-Vorsch TLC69633-Q1 — LED-Tr. f. lok. dimmb. Hinterg.-bel., 8 Kan., 100 mA, Automobil, mit Sicherheitszonenmeldung TLC69634-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, 100 mA, für Automobilindustrie TLC69635-Q1 — LED-Treiber für Automobile, 100 mA, mit 24 Kanälen, integriertem Oszillator und erweiterten Diagn TLC69636-Q1 — 24-kanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie, 100 mA, mit integriertem Oszillator und kask TLC69637-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustri TLC69638-Q1 — LED-Treiber für lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustrie TLC69639-Q1 — LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustri TLC69697-Q1 — Konnektivitäts-IC für die Automobilindustrie für interaktive Signalanzeigen TLC6962x3x-Q1 LED-Treibe
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLC69628Q1EVM — TLC69628-Q1 – Evaluierungsmodul TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos