Home Energiemanagement LED-Treiber Kfz-LED-Treiber
NEU

TLC69697-Q1

AKTIV

Produktdetails

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
    • Device HBM classification level H2
    • Device CDM classification level C5
  • Operating voltage VCC range: 2.7V to 5.5V
  • Control interface options
    • UART serial communication
      • Data transfer up to 4MHz
      • Support of 4 peripherals on one bus
      • CAN transceiver compatible
  • LED driver SPI controller
    • Data transfer rate up to 6.6MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Protection and diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • UART communication loss detection
    • CRC for communication
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
    • Device HBM classification level H2
    • Device CDM classification level C5
  • Operating voltage VCC range: 2.7V to 5.5V
  • Control interface options
    • UART serial communication
      • Data transfer up to 4MHz
      • Support of 4 peripherals on one bus
      • CAN transceiver compatible
  • LED driver SPI controller
    • Data transfer rate up to 6.6MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Protection and diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • UART communication loss detection
    • CRC for communication

The TLC69697-Q1 UART-compatible connectivity enables TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family to be controlled using a single UART controller. The device features an internal oscillator to generate the clock required for the SPI of the TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family. The transmitted data is aligned to the clock to maintain the timing requirements of the Serial Peripheral Interface (SPI).

The TLC69697-Q1 UART-compatible connectivity enables TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family to be controlled using a single UART controller. The device features an internal oscillator to generate the clock required for the SPI of the TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family. The transmitted data is aligned to the clock to maintain the timing requirements of the Serial Peripheral Interface (SPI).

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TLC69697-Q1 Automotive UART-Compatible Connectivity for TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 Device Family datasheet PDF | HTML 09.02.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 – Evaluierungsmodul

Der TLC69698-Q1 bietet Konnektivität zwischen überlappender serieller Schnittstelle (CSI) und serieller Peripherieschnittstelle (SPI) oder universellem asynchronen Transceiver (UART) für die Bausteinreihe TLC696xx-Q1. In diesem Dokument bezieht sich TLC696xxQ1 auf die Bausteine TLC69623-Q1, (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Treiber oder Bibliothek

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos