TLC6C5712EVM

TLC6C5712EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TLC6C5712EVM is designed for evaluating TLC6C5712, which is a 12-channels linear constant current led driver IC, it can support current up to 75mA per channel. It also has full protection & diagnostics functions,  such as LED open protection, LED short , Adjacent Pin short fault detection and etc.

Merkmale
  • 12-Channel constant current output, up to 50mA per channel, programmable via an external resistor
  • SPI communication interface
  • 256-step linear programmabiliy for each channel
  • 6 PWM inputs, programmable channel mapping capability via SPI interface
  • Full diagnostics such as Open load detection, short to GND detection, short LED detection, adjacent pin short detection etc
Kfz-LED-Treiber
TLC6C5712-Q1 — 12-Bit-LED-Treiber (stromziehend) für Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 Channels Linear Constant Current LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 Channels Linear Constant Current LED Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
TLC6C5712-Q1 — 12-Bit-LED-Treiber (stromziehend) für Konstantstrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12-Kanal-Linear-Konstantstrom-LED-Treiber – Evaluierungsmodul

SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 11.06.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Kfz-LED-Treiber
TLC6C5712-Q1 — 12-Bit-LED-Treiber (stromziehend) für Konstantstrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12-Kanal-Linear-Konstantstrom-LED-Treiber – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc617 or www.ti.com/lit/xx/slvc617/slvc617.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC617. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TLC6C5712-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 08.07.2015
Zertifikat TLC6C5712EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos