TLV90X1DPW-EVM

TLV90X1DPW-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM TLV9001DPW ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Demonstration der Leistung von TLV9001DPW. Bei der Lieferung der Platinen ist das EVM mit dem TLV9001DPW bestückt, sodass Benutzer die passiven Bauelemente mit der gewünschten Schaltkreiskonfiguration bestücken können. Dieses EVM kann einfach als invertierender Verstärker, nicht invertierender Verstärker und Differenzverstärker konfiguriert werden, sodass Entwickler schnell Designkonzepte evaluieren und verifizieren können. Vom Datenblatt über die Simulation bis hin zur Evaluierung bietet Ihnen das EVM TLV9001DPW die notwendige Zuverlässigkeit, um die Entwicklung Ihres Designs schnell voranbringen zu können.

Merkmale
  • EVM mit TLV9001DPW bestückt
  • Schaltkreiskonfigurationen für nicht invertierende, invertierende und Differenzverstärker verfügbar
  • Schaltplan in Serigraphie auf dem EVM verfügbar
  • Mehrere Anschlussoptionen für Eingangs- und Ausgangsverbindungen: SMA, Prüfpunkt und Drähte

  • TLV9001DPWEVM
  • Stiftleisten mit vier Positionen (TS-104-G-A)

Universal-Operationsverstärker
TLV9001 — Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V. TLV9051 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte TLV9061 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Den TLV9001DPW-EVM bestellen
  2. Lesen Sie das TLV9001DPW-EVM-Benutzerhandbuch
  3. Simulieren Sie mit PSpice für TI, während das EVM im „Transit” ist
  4. Mit den für die gewünschte Schaltungskonfiguration (Differenzverstärker, nicht invertierender Verstärker, invertierender Verstärker) erforderlichen passiven Komponenten bestücken
  5. Ein- und Ausgangsanschlüsse bestücken

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV9001DPWEVM — TLV9001DPW-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV9001DPWEVM — TLV9001DPW-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TLV9001DPW-EVM User's Guide 23.10.2018
Zertifikat TLV9001DPWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos