TMCS-A-ADAPTER-EVM

TMCS-A-ADAPTER-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADAPTER-EVM TMCS-A ist ein Evaluierungsmodul (EVM), für den schnellen und bequemen Einsatz von isolierten Hall-Effekt-Präzisions-Strommessmonitoren mit TMCS in den Gehäusevarianten DVG, DVF und DZP. Mit diesem EVM bis zu 90 A durch die Hall-Eingangsseite geleitet und gleichzeitig der isolierte Ausgang durch eine verstärkte Isolationsbarriere gemessen werden. Das ADAPTER-EVM TMCS A besteht aus einer einzelnen nicht bestückten Platine mit Positionen zum Bestücken von Testpunkten und Breakout-Stiftleisten zur Evaluierung von Modulen. Die Platinenpads sind überlappend, so dass jedes DVG-, DVF- oder DZP-TMCS-Teil mit dem ADAPTER-EVM TMCS-A verwendet werden kann.

Merkmale
  • Evaluierung von TMCS-Modulen in Gehäusen der Typen DVG, DVF und DZP in allen Empfindlichkeits- und Messbereichen
  • Testpunkte Stiftleisten für den einfachen Zugriff auf die Kontakte des Moduls
  • Komponentenpads ermöglichen eine ordnungsgemäße Umgehung der Stromversorgung
  • Großflächige Kupferschichten zur Unterstützung der Wärmeableitung
  • Ringkabelschuhe zum Anschluss des EVM an Leitungen mit bis zu 90 A
Hall-Effekt-Stromsensoren
TMCS1123 — Hall-Effekt-Stromsensor, verstärkte Isolierung bis ±1300 V, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR, Referenz und TMCS1123-Q1 — Hall-Effekt-Stromsensor, AEC-Q100, 80 ARMS, mit AFR und ALARM TMCS1126 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 500 kHz, mit AFR, Referenz und ALARM TMCS1126-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 500 kHz, mit AFR, Referenz und ALARM TMCS1127 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR und ALARM TMCS1127-Q1 — Hall-Effekt-Stromsensor mit AFR, AEC-Q100, 80 ARMS, 250 kHz TMCS1133 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM TMCS1133-Q1 — Hall-Effekt-Stromsensor, 1 MHz, mit AFR und ALARM, für die Automobilindustrie TMCS1143 — Hall-Effekt-Stromsensor mit verbesserter EMI, verstärkter Isolierung, 1300 V, 125 ARMS, 4 MHz TMCS1148 — Hall-Effekt-Stromsensor mit verbesserter EMI, verstärkter Isolierung, 1300 V, 125 ARMS, 4 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Zusätzliches Produkt erforderlich

Muster für isolierte TMCS Hall-Effekt-Stromsensoren nicht auf der Evaluierungsplatine enthalten. Für die Prüfung kompatibler Geräte ein unterstütztes Produkt auswählen.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMCS-A-ADAPTER-EVM — TMCS-Adapterkarte für isolierte Hall-Effekt-Stromsensoren, Gehäusetypen DVG, DVF und DZP (Hall-Effekt-Stromsensor nicht im Lieferumfang enthalten)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMCS-A-ADAPTER-EVM — TMCS-Adapterkarte für isolierte Hall-Effekt-Stromsensoren, Gehäusetypen DVG, DVF und DZP (Hall-Effekt-Stromsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
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
* EVM User's guide TMCS-A-ADAPTER Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.03.2024
Zertifikat TMCS-A-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 17.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos