TMUX-10DGS-EVM

TMUX-10DGS-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUX-10DGS-EVM wird verwendet, um die Leistung des 10-poligen DGS-Gehäuses zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) wird mit einem Pad geliefert, um das Löten von 10-poligen DGS-Bausteinen zu ermöglichen. Zusätzlich gibt es Testpunkte an der Platine, die es ermöglichen, verschiedene Signale zu testen.

Merkmale
  • Ein Pad für Schalter und Multiplexer im 10-poligen DGS-Gehäuse
  • Zehn generische 6-polige Stiftleisten für Strom-, analoge oder digitale Signale, die geschaltet werden, und Steuersignale
  • Alle zehn generischen Signalpfadwege verfügen über zwei Widerstände der Größe 0805 0Ω zwischen IC-Pad und Header
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX6221 — 2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 36 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-Hi TMUX6222 — 2-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 36 V, mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-Low) TMUX7221 — 2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-High) TMUX7222 — 2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-Low)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX10DGSEVM — TMUX 10-DGS Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX10DGSEVM — TMUX 10-DGS Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMUX10DGS Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.04.2024
Zertifikat TMUX10DGSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos