TMUXRUM-RRPEVM

Generisches TMUX-Evaluierungsmodul für 16-polige RUM- und RRP-Quad-Flatpack-No-Lead-(QFN)-Gehäuse

TMUXRUM-RRPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUXRUM-RRPEVM ermöglicht schnelles Prototyping und die DC-Charakterisierung der TMUX-Produktlinie von TI in 16-poligen RUM- oder RRP-Gehäusen (QFN) und ist für den Hochspannungsbetrieb ausgelegt.

Merkmale
  • Schnelle Prototyping- und Testkonfiguration für TMUX-Bausteine im RUM- oder RRP-Gehäuse
  • Auswählbare Verbindungen zu VSS, GND oder Float für Wärmeleitpad.
  • Auswählbare Verbindungen zu VDD, VSS oder GND für jeden Signaleingang unter Verwendung eines 2,54-mm-Shunts
  • Footprints für Pull-up-/Pull-down- und Serienwiderstände für jeden Signaleingang
  • Footprints für Entkopplungskondensatoren für jeden Eingang
  • Anschlussblock-Stromversorgungsanschluss

  • 2,54-mm-Shunts zur Auswahl von Signalleitungen und Wärmeleitpads (17 Stück)

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
MUX708-Q1 44-V-8:1-Multiplexer für die Automobilindustrie mit niedrigem Durchgangswiderstand und 1,8-V-Logik MUX808-Q1 Automotive, 100V, 8:1 multiplexer with 1.8V logic MUX809-Q1 Automotive, 100V, 2 channel, 4:1 multiplexer with 1.8V logic TMUX6236 2-Kanal-Präzisionsschalter mit Latch-up-Immunität, 36 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), und 1,8-V-Logik TMUX7208 8:1-Präzisionsmultiplexer, 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7209 2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 44V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7236 2-Kanal-Präzisionsschalter mit Latch-up-Immunität, 44 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), und 1,8-V-Log TMUX7612 Vierkanal-Präzisionsmultiplexer mit 50 V, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST) und 1,8-V-Logik TMUX8108 Einzel-8:1-Multiplexer, 100 V, flacher Einschaltwiderstand mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX8212 4-Kanal-Schalter (SPST), 100 V, flacher RON, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX8213 4-Kanal-Schalter (SPST), 100 V, flacher RON, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik Logic Low + High TMUX8612 4-kanalige Schalter mit Latch-up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik, 100 V, flacher RON, 1:1 (SPST) TMUX9612 4-kanalige Schalter mit Latch-up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik, 220 V, flacher RON, 1:1 (SPST)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUXRUM-RRPEVM TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMUXRUM-RRPEVM User's Guide PDF | HTML 11.08.2021
Zertifikat TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos