TPA3116D2EVM

TPA3116D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3116D2 evaluation module showcases TI’s 50-W Stereo Analog Input Class-D Audio Amplifier with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input; the evaluation module can also be configured as a 100-W, Class-D mono audio amplifier in PBTL mode.

System designers can quickly evaluate TPA3116D2’s sound quality and verify system specifications with the TPA3116D2EVM evaluation module. The TPA3116D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Merkmale
  • 2x50W into 4Ω at 24V with <1% THD+N in Stereo BTL mode
  • 1x100W into 3Ω at 24V with 10% THD+N in Mono PBTL mode
  • Wide supply voltage range: 4.5V to 26V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DCDetect and Short Circuit with Error Reporting
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TPA3116D2-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 50 W, 2 Kanal, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang, für Fahr TPA3118D2-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 30 W, 2 Kanal, 4.5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang, für Fahr

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3116D2 — Class-D-Audioverstärker mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3116D2EVM — Evaluierungsmodul für Klasse-D-Audioverstärker mit 50 W und Analogeingang

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3116D2EVM — Evaluierungsmodul für Klasse-D-Audioverstärker mit 50 W und Analogeingang

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3116D2 EVM User's Guide (Rev. B) 20.12.2013
Anwendungshinweis AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. B) PDF | HTML 10.11.2026
Anwendungshinweis Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 26.08.2019
Anwendungshinweis AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 27.06.2019
Zertifikat TPA3116D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 21.02.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPA3118D2EVM — Evaluierungsmodul für Klasse-D-Audioverstärker mit 30 W und Analogeingang TPA3128D2EVM — TPA3128D2 2×30-W-Klasse D-Verstärker mit niedriger Leerlauf-Verlustleistung – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos