TPA3118D2EVM

TPA3118D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3118D2 evaluation module showcases TI’s 30-W Stereo Analog Input Class-D Audio Amplifier with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input; the evaluation module can also be configured as a 60-W, Class-D mono audio amplifier in PBTL mode. TPA3118D2 requires no external heatsink as its pad-down package allows a PCB plane to be used as heatsink.

System designers can quickly evaluate TPA3118D2’s sound quality and verify system specifications with the TPA3118D2EVM evaluation module. The TPA3118D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Merkmale
  • 2x30W into 8Ω at 24V with <1% THD+N in Stereo BTL mode
  • 1x60W into 3Ω at 24V with <1% THD+N in Mono PBTL mode
  • No external heatsink needed: Pad-Down HTSSOP package allows PCB plane to act as heatsink
  • Wide supply voltage range: 4.5V to 26V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DCDetect and Short Circuit with Error Reporting
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3118D2 — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 30 W Stereo, 60 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3118D2EVM — TPA3118D2 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3118D2EVM — TPA3118D2 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3118D2EVM Evaluation Module (Rev. A) 19.12.2012
Anwendungshinweis Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 26.08.2019
Anwendungshinweis AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 27.06.2019
Zertifikat TPA3118D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 21.02.2017
Anwendungshinweis AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 01.05.2013

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPA3116D2EVM — Evaluierungsmodul für Klasse-D-Audioverstärker mit 50 W und Analogeingang TPA3128D2EVM — TPA3128D2 2×30-W-Klasse D-Verstärker mit niedriger Leerlauf-Verlustleistung – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos