TPA3220EVM

TPA3220EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HD-Audio-Evaluierungsmodul TPA3220EVM demonstriert den integrierten TPA3220-Pad-down-Schaltkreis von Texas Instruments. TPA3220 ist ein Klasse-D-Verstärker mit extrem geringem Leerlaufverlust, der Ihr System kühler hält und die Akkulaufzeit verlängert. Er unterstützt hochauflösendes 100-kHz-Audio, Einzelschienen-Stromversorgung, Verstärkungseinstellungen, Stummschaltung und integrierten Schutz. Der Baustein verfügt über ein Pad-down-Gehäuse, das keinen Kühlkörper benötigt. Stattdessen wird die Wärme des Bausteins auf die Leiterplatte abgeführt, was Platz und Materialkosten spart. Der Baustein verfügt über ein fortschrittliches integriertes Rückkopplungsdesign, das eine sehr geringe Verzerrung auf dem gesamten Audioband und eine hohe Audioqualität ermöglicht. Der Baustein arbeitet mit Pulsweitenmodulation (PWM) im AD-Modulations-Modus oder im hocheffizienten AD-Modulations-Modus (HEAD) und kann bis zu 2 x 100 W an 4 Ω Last oder 2 x 130 W an 3 Ω Last antreiben. TPA3220EVM bietet anpassbare Verstärkungseinstellungen von 18 bis 34 dB und ermöglicht flexible Eingangssignale mit einer unsymmetrischen/differenziellen Analogeingangsschnittstelle mit 1 bis 2 Vrms. Das EVM unterstützt 2 BTL-Stereo-Ausgangskanal-Konfigurationen oder 1 PBTL-Mono-Ausgangskanal-Konfiguration. TPA3220EVM ist ein vollständiges Referenzdesign für den TPA3220, das evaluierungsbereit ist und hervorragende Höreigenschaften bietet.

Merkmale
  •  Stereo-HD-Audio-Evaluierungsmodul
  •  Integriertes Schutzsystem (Kurzschluss, Clip und Überhitzung)
  •  Bausteinintegrierte Unterstützung für unsymmetrische (SE) und differenzielle Analogeingangssignale
  •  BTL- und PBTL-Ausgangskonfigurationen werden unterstützt
  •  Doppelseitig, durchkontaktiert, 2 oz. 4-schichtiges Cu-Leiterplattenlayout
  •  Komfortable XLR-Eingangsanschlüsse für Differenzeingang

  • TPA3220EVM

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3802 — 400-ms-Verzögerung, kleine Versorgungsspannungsüberwacher mit manueller Rücksetzung

 

Universalaudioverstärker
TPA3220 — Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 110 W Mono, 7 bis 32 V, Analogeingang und geringem Leerlauf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3220EVM — TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3220EVM — TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3221 — Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 100 W Stereo, 200 W Mono, 7 bis 32 V Versorgungsspannung
Universalaudioverstärker
TPA3220 — Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 110 W Mono, 7 bis 32 V, Analogeingang und geringem Leerlauf
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA3220EVM — TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, HD-Analogeingang, Pad-Down-Klasse D-Micro-Modul TPA3221EVM — TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2017
Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3221 — Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 100 W Stereo, 200 W Mono, 7 bis 32 V Versorgungsspannung
Universalaudioverstärker
TPA3220 — Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 110 W Mono, 7 bis 32 V, Analogeingang und geringem Leerlauf
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA3220EVM — TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, HD-Analogeingang, Pad-Down-Klasse D-Micro-Modul TPA3221EVM — TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA3220 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29.08.2019
Zertifikat TPA3220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, HD-Analogeingang, Pad-Down-Klasse D-Micro-Modul

Designtools & Simulation

Designtool
LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos