TPA3220EVM-MICRO

TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, HD-Analogeingang, Pad-Down-Klasse D-Micro-Modul

TPA3220EVM-MICRO

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPA3220EVM-MICRO ist mit seinen Abmessungen von 60 mm x 80 mm die kleinste Evaluierungsplattform für einen Verstärker mit 2 x 100 W ohne Kühlkörper. Die Platine enthält den Baustein TPA3220, einen Verstärker der Klasse D mit Analogeingang, extrem geringen Leerlaufverlusten und einem Wirkungsgrad von > 90 %, wodurch die Platine zum Kühlkörper wird (kein sperriger Metallkühlkörper erforderlich). Er kann mit einer einzelnen Stromversorgung betrieben werden, was das Systemdesign vereinfacht, und integriert ein analoges Frontend mit mehreren Verstärkungseinstellungsoptionen für die direkte Verbindung mit den meisten Audioquellen.

Das TPA3220EVM-MICRO enthält alle Komponenten, die für die vollständige Evaluierung des Bausteins erforderlich sind. Die Platine enthält eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse zum Anschluss einer Audioeingangsquelle oder zum Anschluss eines Audio-Plug-in-Moduls an die 28-polige 100-mil-Stiftleiste zur einfachen Evaluierung der gesamten Audiosignalkette. Schließen Sie die Stromversorgung und die Lautsprecher über die einfach zu handhabenden Anschlussblöcke an.

Merkmale
  • Kleinstes Evaluierungsmodul für Verstärker der Klasse D mit 2 x 100 W (60 x 80 mm)
  • Extrem niedrige Leerlaufverluste und Wirkungsgrad von > 90 %. Kein Kühlkörper erforderlich
  • Integriertes analoges Frontend, unterstützt unsymmetrische (Single-Ended, SE) oder differenzielle Eingangssignalen
  • Stereo(BTL)- und Mono(PBTL)-Ausgangskonfigurationen werden unterstützt
  • Enthält eine 3,5 mm-Audiobuchse, einen kleinen Ausgangsfilter und Quick-Connect-Anschlussblöcke
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV1117 Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

 

Universalaudioverstärker
TPA3220 Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 110 W Mono, 7 bis 32 V, Analogeingang und geringem Leerlauf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Micro Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Micro Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3221 Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 100 W Stereo, 200 W Mono, 7 bis 32 V Versorgungsspannung
Universalaudioverstärker
TPA3220 Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 110 W Mono, 7 bis 32 V, Analogeingang und geringem Leerlauf
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA3220EVM TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, HD-Analogeingang, Pad-Down-Klasse D-Micro-Modul TPA3221EVM TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul

SLAC766 TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2017
Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3221 Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 100 W Stereo, 200 W Mono, 7 bis 32 V Versorgungsspannung
Universalaudioverstärker
TPA3220 Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 110 W Mono, 7 bis 32 V, Analogeingang und geringem Leerlauf
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA3220EVM TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, HD-Analogeingang, Pad-Down-Klasse D-Micro-Modul TPA3221EVM TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA3220 Evaluation Module Micro User's Guide (Rev. A) 11.07.2018
Zertifikat TPA3220EVM-MICRO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPA3220EVM TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos