TPS12S24FQ1EVM
TPS12S24F-Q1 – Evaluierungsmodul
TPS12S24FQ1EVM
Überblick
Das TPS12SxxF-EVM demonstriert und evaluiert die Funktionen des Highside-Schalter-Controller-Sortiments von Texas Instruments mit intelligenter Sicherung. Das EVM ist für die Verwendung mit den Varianten TPS12S13F, TPS12S23F, TPS12S14F und TPS12S24F ausgelegt und erlaubt den Einsatz eines einzelnen Host-EVM für eine Vielzahl verschiedener Highside-Schalter und -Controller mit unterschiedlichen Funktionen.
Das EVM bietet ein hochgradig konfigurierbares Design; Änderungen, die über das Hinzufügen von DNP-Werten und Konfigurationen hinausgehen, die im Datenblatt angegeben sind, müssen jedoch zuerst von TI überprüft werden. Extreme Modifikationen werden möglicherweise nicht unterstützt und die Leistung kann nicht überprüft werden.
Merkmale
- Mit der TPS12SxxF-Q1-Produktfamilie kompatibles EVM-Platinendesign
- TM4C123GH6 32-Bit-MCU auf Basis des Arm Cortex-M4F: Wird als USB-zu-SPI-Host vom Host-PC zur Anbindung der Highside-Schalter-Tochterkarte verwendet
- Der 9-polige Cortex-M-JTAG-Port ermöglicht Benutzern das Programmieren und Debuggen von Firmware für den TM4C123
- TLV766-Linearregler mit 500 mA, 16 V, zur Ableitung einer 3,3-V-Stromschiene zur Versorgung von VDD des Highside-Schalter-Controllers
- Prüfpunkte: vollständig zugängliche Prüfpunkte und Stiftleisten, die einen vollständigen Zugriff auf SPI-Leitungen, Fehlersignale und Stromschienen ermöglichen
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
TPS12S24FQ1EVM — TPS12S24F-Q1 – Evaluierungsmodul
TPS12S24FQ1EVM — TPS12S24F-Q1 – Evaluierungsmodul
HSSC-SMART-GUI — Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HSSC-SMART-GUI — Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers
Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers
Produkte
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
Release of TI Smart Fuse Configurator tool that configures and controls TI smart fuse line of high-side switches and controllers.
TPS12S24FQ1EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS12S24FQ1EVM
Unterstützte Produkte und Hardware
TPS12S24FQ1EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS12S24FQ1EVM
Dokumentation
DoC EU RoHS TPS12S24FQ1EVM
Versionsinformationen
RoHS for TPS12S24FQ1EVM
Neuheiten
- First Revision for RoHS document
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS12S24F-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 28.09.2026 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.