TPS25831Q1EVM-062

TPS25831Q1EVM-062

Jetzt bestellen

Überblick

Das brauchen Sie für den Einstieg: 
Schritt 1: Bestellen Sie die Hardware 

Schritt 2: Laden Sie das EVM-Benutzerhandbuch herunter 

Schritt 3: Laden Sie Design-Leitlinien und Anwendungshinweise herunter
Schritt 4: Laden Sie die neuesten Referenzdesigns herunter


TPS25831Q1EVM-062 bezeichnet Evaluierungsmodule (EVM) für synchrone Abwärtsregler mit USB-Typ-C-, BC1.2-, 5-V-, 3,5-A-Ausgang und 36-V-Eingang sowie Kabelkompensation. Das EVM verfügt über einen Leistungsanschlussklemmenblock sowie USB-Typ-A- und USB Typ-C-Anschlüsse zum Laden von Geräten und zur Datenkommunikation. Kabelkompensation, Strombegrenzung, DC-DC-Frequenz und NTC-Wärmeschutz lassen sich widerstandsgeführt auf dem EVM anpassen.

Merkmale
  • DC-DC-Wandler, 6 bis 36 V (40 V Abs Max) zur Steuerung des Eingangsstrommodus
  • Strommessgenauigkeit von ± 8 % (IOUT > 1,5 A) zur präzisen Kabelstatik-Kompensation
  • Konform mit USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2 und Typ-C-Rev. 1.3
  • Schutzschaltungen für Kurzschluss gegen VBAT und VBUS, CC1,CC2, D+ und D –
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • Benutzerprogrammierbare externe NTC-Komponente für das Systemwärmemanagement
MOSFETs
CSD85312Q3E — 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Quellen-SON, 3 mm x 3, 14 mOhm

 

USB-C-Controller
TPS25831-Q1 — Ladeport-Wandler, USB Type-C™, CDP, mit STB-Schutz, Kabelkompensation und thermischem Foldback TPS25833-Q1 — USB Type-C, DCP-Ladeport-Konverter mit Kabelkompensation und thermischer Rückführung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 USB Type-C and BC1.2 Synchronous Buck EVM with cable compensation and current limit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 USB Type-C and BC1.2 Synchronous Buck EVM with cable compensation and current limit
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
* EVM User's guide TPS25831-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 19.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos