TPS25990EVM

TPS25990EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25990EVM-eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25990. Der TPS25990-Baustein ist eine eFuse mit 2,9 V bis 16 V, 60 A und integriertem 0,79-mΩ-FET. Es verfügt über Überstrom- und Einschaltstrom-Management, einstellbaren Überstrom-Transienten-Austastungstimer, programmierbaren Unterspannungs- und Überspannungsschutz, digitale Telemetrie und Konfigurierbarkeit durch PMBus®.

Merkmale
  • Betrieb mit 5 bis 16 V (typ.)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 28 A bis 90 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare Referenzspannung für Überstromschutz und aktive Stromaufteilungsblöcke
  • Programmierbarer Transientenüberstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung beim Start und aktiver Stromaufteilungsschwellenwert
  • Digitale Telemetrie und Konfigurierbarkeit über PMBus®
  • LED-Status für Anzeige guter bzw. fehlerhafter Stromversorgung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25990 — eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25990EVM — TPS25990-Evaluierungsmodul für eFuse, 2,9 bis 16 V, 60 A, 0,79 mΩ, mit digitaler Telemetrie und PMBus®

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25990EVM — TPS25990-Evaluierungsmodul für eFuse, 2,9 bis 16 V, 60 A, 0,79 mΩ, mit digitaler Telemetrie und PMBus®

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25990 — eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25990EVM — TPS25990-Evaluierungsmodul für eFuse, 2,9 bis 16 V, 60 A, 0,79 mΩ, mit digitaler Telemetrie und PMBu

TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI

close
Version: 2.0.0
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2023
Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25990 — eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25990EVM — TPS25990-Evaluierungsmodul für eFuse, 2,9 bis 16 V, 60 A, 0,79 mΩ, mit digitaler Telemetrie und PMBu

Versionsinformationen

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse. 
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
* EVM User's guide TPS25990 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 07.06.2023
Zertifikat TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 06.04.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB-TO-GPIO2 — Evaluierungsmodul (EVM) für USB-TO-GPIO2-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos