TPS26750EVM

TPS26750EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS26750EVM ist für den Test von USB-PD nur im Senkenbetrieb, beim Betrieb nur als Quelle oder bei DRP-Anwendungen sowohl in USB-PD-SPR- als auch in EPR-Bereichen ausgelegt. Das TPS26750EVM kann nur als Senke ohne Stromversorgung oder mit einer 15-V-Stromversorgung als Quelle, Senke oder DRP betrieben werden. Das TPS26750EVM unterstützt die Versorgung und den Senkenbetrieb mit bis zu 48 V bei 5 A gemäß der USB-PD-Spezifikation sowie Batterieladeanwendungen in Verbindung mit dem BQ25756EVM.

Merkmale
  • Der PD-Controller ist vom USB-IF für PD3.2 zertifiziert
  • Bis zu 240 W (28 V / 5 A) bei Quellen- und Senkenanwendungen
    • 15 W (5 V / 3 A) Quelle und 240 W (48 V / 5 A) Senke als eigenständiges EVM
    • 240 W (48 V / 5 A) Quelle und 240 W (48 V / 5 A) Senke mit BQ25756EVM
  • Benutzerfreundliche GUI mit vorkonfigurierter Firmware zur Konfiguration des Folgenden:
    • Programmierbare Stromversorgung (Programmable Power Supply, PPS) für den Bereich von 5 V bis 21 V
    • Flüssigkeitserkennung und Korrosionsschutz
    • BC1.2-Ladeschemata (erfordert Bestückung der Platine mit Widerständen)
    • Integrierte I2C-Steuerung für BQ25756-Batterielader
    • Schnittstellenanschluss für BQ25756EVM
  • Mehrere Prüfpunkte und Stiftleisten für schnelles und einfaches Debugging
    • Freiliegende VBUS- und CCx-Prüfpunkte zur Überwachung des PD-Datenverkehrs
    • Prüfpunkte für VBUS, VBUS_LV, PPHV und VSYS verfügbar
    • GPIO-, I2C- und Stromversorgungen auf 100-mil-Stiftleiste verfügbar
    • 100-mil-Stiftleisten skaliert auf 5 V zur Unterstützung von 5-V- oder 10-V-Digitalisierern für ein einfacheres Debugging
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W

 

USB-Portschutz-ICs
TPD4S480 — USB Type-C™-EPR-Anschlussschutz, 48 V: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und IEC ESD-Sc
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25730 — Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo TPS25730A — TPS25730A – USB-Type-C- und USB-PD-Controller mit integr. Leistungsschaltern für Stromversorgungen TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS25751A — USB-Type-C®-/Power-Delivery-3.2-Controller, Feuchtigkeitserkennung, programmierbare Stromversorgung TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W TPS26750A — TPS26750A USB-C Stromversorgungs-Controller 3.2 mit 240 W erweitertem Leistungsbereich
USB-Portschutz-ICs
TPD4S480 — USB Type-C™-EPR-Anschlussschutz, 48 V: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und IEC ESD-Sc
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25730EVM — TPS25730 – Evaluierungsmodul TPS25751EVM — TPS25751 – Evaluierungsmodul TPS26750EVM — TPS26750 – Evaluierungsmodul

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

close
Version: 1.1
Veröffentlichungsdatum: 21.07.2026

Schematic checklist for USB-PD controllers

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25730 — Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo TPS25730A — TPS25730A – USB-Type-C- und USB-PD-Controller mit integr. Leistungsschaltern für Stromversorgungen TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS25751A — USB-Type-C®-/Power-Delivery-3.2-Controller, Feuchtigkeitserkennung, programmierbare Stromversorgung TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W TPS26750A — TPS26750A USB-C Stromversorgungs-Controller 3.2 mit 240 W erweitertem Leistungsbereich
USB-Portschutz-ICs
TPD4S480 — USB Type-C™-EPR-Anschlussschutz, 48 V: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und IEC ESD-Sc
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25730EVM — TPS25730 – Evaluierungsmodul TPS25751EVM — TPS25751 – Evaluierungsmodul TPS26750EVM — TPS26750 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Schematic checklist for TPS25751(A), TPS26750(A), and TPS25730(A) USB-PD controllers

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Tool zur Anwendungsanpassung für USB-C®-PD-Controller von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25750 — Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25750EVM — Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750 TPS25751EVM — TPS25751 – Evaluierungsmodul TPS26750EVM — TPS26750 – Evaluierungsmodul

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Tool zur Anwendungsanpassung für USB-C®-PD-Controller von TI

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2024
Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25750 — Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25750EVM — Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750 TPS25751EVM — TPS25751 – Evaluierungsmodul TPS26750EVM — TPS26750 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL
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
* EVM User's guide TPS26750 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19.06.2025
Zertifikat TPS26750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos