TPS389387EVM

TPS389387EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS389387EVM demonstriert die Funktionalität des Sequenzers TPS38700S-Q1 und des Spannungsüberwachungsbausteins TPS389006, evaluiert die Synchronisierungsfunktion zwischen beiden Bausteinen und ist in der Lage, eine programmierbare Stromversorgung mit 12 Kanälen bereitzustellen. Die Bausteine werden auf die vorprogrammierten Einstellungen zurückgesetzt, aber mit der I²C-Funktion kann der IC für verschiedene Schwellenspannungen, Toleranzprozentsätze und Stromversorgungssequenzen neu programmiert werden. Das Evaluierungsmodul (EVM) enthält den I²C-Schnittstellenstecker sowie speziell platzierte Jumper und Stiftleisten auf der EVM-Platine für maximale Flexibilität. Das EVM ist für die Arbeit mit dem LaunchPad™ MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 ausgelegt, um eine programmierbare 12-Kanal-Stromversorgung zu realisieren. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Merkmale
  • Mehrkanalige über I²C-programmierbare Spannungsüberwachung
  • Mehrkanaliger I²C programmierbarer Sequenzer
  • Programmierbare Stromversorgung mit 12 Kanälen
  • Möglichkeit zur Anbindung externer Stromversorgungen

  • LaunchPad™ -Entwicklungskit MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Evaluierungsmodul für Schnittstellenadapter von USB nach GPIO2 USB (nicht im Lieferumfang enthalten)

Reset- und Watchdog-ICs
TPS389006 — I²C programmierbare Mehrkanal-Überspannungs- und Unterspannungs-Spannungsüberwachung TPS389006-Q1 — I²C programmierbare(r) Mehrkanal-Überspannungs- und Unterspannungs-Spannungsüberwachung und -Monitor

 

Sequenzer
TPS38700 — Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle TPS38700-Q1 — Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle TPS38700S-Q1 — Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu sechs Kanäle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS389387EVM — Gemeinsames Evaluierungsmodul für TPS389006 und TPS38700S-Q1

TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions

close
Version: 01
Veröffentlichungsdatum: 18.01.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS389387EVM — Gemeinsames Evaluierungsmodul für TPS389006 und TPS38700S-Q1

Versionsinformationen

 The TPS389387EVM MSP430 Software is meant to serve as a support code for the MSP430. 
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
* EVM User's guide TPS389387EVM Joint Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 09.02.2024
Zertifikat TPS389387EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25.10.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430FR2355 — MSP430FR2355-LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
USB-TO-GPIO2 — Evaluierungsmodul (EVM) für USB-TO-GPIO2-Schnittstellenadapter

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos