TPS40210EVM

TPS40210EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40210 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.TPS40210EVM is designed to use a regulated 12V (+10% / -20%) bus to produce a regulated power rail at 24.0V at up to 2A of load current each. TPS40210EVM is designed to demonstrate the TPS40210 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40210 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Merkmale
  • 12V +10% / -20% input range
  • 24.0V fixed output voltage, adjustable with resistor change (May require compensation adjustment)
  • 2-Adc Steady State Output Current
  • 600kHz switching frequency Single SO-8 switching MOSFET and Rectifier Diode.
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15 inch x 2.15 inch
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC-Controller
TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V TPS40210-EP — Verbessertes Produkt – Strommodus-Aufwärtscontroller, 4,5 bis 52 V Eingang TPS40210-HT — Hochtemperatur-Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich TPS40210-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung

 

MOSFETs
CSD17302Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40210EVM — Entwicklungsplatinen/EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40210EVM — Entwicklungsplatinen/EVMs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V TPS40210-EP — Verbessertes Produkt – Strommodus-Aufwärtscontroller, 4,5 bis 52 V Eingang TPS40210-HT — Hochtemperatur-Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich TPS40210-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40210EVM — Entwicklungsplatinen/EVMs TPS40211EVM-352 — Eingang von 8 V bis 18 V, Ausgang von 20 V bis 35 V, nicht-synchroner 700-mA-Boost-Wandler und Strom

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 08.02.2024
Produkte
DC/DC-Controller
TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V TPS40210-EP — Verbessertes Produkt – Strommodus-Aufwärtscontroller, 4,5 bis 52 V Eingang TPS40210-HT — Hochtemperatur-Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich TPS40210-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40210EVM — Entwicklungsplatinen/EVMs TPS40211EVM-352 — Eingang von 8 V bis 18 V, Ausgang von 20 V bis 35 V, nicht-synchroner 700-mA-Boost-Wandler und Strom

Versionsinformationen

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPS40210EVM 14.03.2008
Zertifikat TPS40210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos