TPS40211EVM-352

TPS40211EVM-352

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40211EVM-352 evaluation module (EVM) is a fixed frequency, (300 kHz), non-synchronous boostconverter providing fixed 700-mA output at 20 V to 35 V from a 8-V to 18-V input source. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40211 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.

TPS40211EVM-352 is designed to use a loosely regulated 12-V (8 V to 18 V) source to produce aregulated current driver at 700 mV for constant current loads such as high-brightness LEDs.TPS40211EVM-352 is designed to demonstrate the TPS40211 in a typical LED Driver for 6 to 10 LEDswhile providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40211 in a given application. The EVM can be modified to other input voltages or output currents by changing some of the components.

Merkmale
  • 8-V to 18-V Input Range
  • 700-mV Fixed Output Current, Adjustable with 1210 Package Resistor Change
  • 42-V Open Circuit Protection
  • 300-kHz Switching Frequency
  • Single SO-8 Switching MOSFET and Rectifier Diode
  • Double Sided 2-Layer PCB With All Components On Top Side
  • Active Converter Area 1.25" x 1.25" (less than 1.6 in)
  • Convenient Test Points for Probing Output Voltage, Current Sense, Switching Waveforms andNon-Invasive Loop Response Testing
DC/DC-Controller
TPS40211 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40211EVM-352 — 8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40211EVM-352 — 8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V TPS40210-EP — Verbessertes Produkt – Strommodus-Aufwärtscontroller, 4,5 bis 52 V Eingang TPS40210-HT — Hochtemperatur-Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich TPS40210-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40210EVM — Entwicklungsplatinen/EVMs TPS40211EVM-352 — Eingang von 8 V bis 18 V, Ausgang von 20 V bis 35 V, nicht-synchroner 700-mA-Boost-Wandler und Strom

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 08.02.2024
Produkte
DC/DC-Controller
TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V TPS40210-EP — Verbessertes Produkt – Strommodus-Aufwärtscontroller, 4,5 bis 52 V Eingang TPS40210-HT — Hochtemperatur-Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich TPS40210-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40210EVM — Entwicklungsplatinen/EVMs TPS40211EVM-352 — Eingang von 8 V bis 18 V, Ausgang von 20 V bis 35 V, nicht-synchroner 700-mA-Boost-Wandler und Strom

Versionsinformationen

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPS40211EVM 06.02.2009
Zertifikat TPS40211EVM-352 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos