TPS4800Q1EVM

TPS4800-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS4800Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS4800Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des intelligenten Highside-Treibers TPS4800-Q1. Das TPS4800-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 V bis 80 V und besitzt einen starken (2A) Gate-Treiber, der Leistungsschaltungen mit parallelen MOSFETs in Hochstrom-Systemdesigns ermöglicht. Das TPS4800-Q1 bietet einen einstellbaren Kurzschlussschutz mit konfigurierbarem Auto-Retry- und Latch-off-Fehlerverhalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 3 V bis 80 V
  • 5A bis 15A einstellbarer Kurzschlussschutz über auf der Platine integrierte Jumper
  • Auswählbare Konfiguration für High- oder Low-Side-Strommessung
  • Programmierbares Kurzschlussschutz-Relais
  • LED-Statusanzeige für Fehlerzustände
Highside-Schalt-Controller
TPS1200-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe TPS4800-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruh
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS4800Q1EVM TPS4800-Q1 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highside-Schalt-Controller
TPS1200-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe TPS4800-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruh
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS4800Q1EVM TPS4800-Q1 – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

TPS1200-Q1-CALC TPS1200-Q1 design calculator

close
Version: VERSION-1
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2024
Produkte
Highside-Schalt-Controller
TPS1200-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe TPS4800-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruh
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS4800Q1EVM TPS4800-Q1 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Versionsinformationen

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Neuheiten

  • Adding Version 1 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
  • Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS4800-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 09.11.2023
Zertifikat TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos