TPS4812Q1EVM

TPS4812Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS4812Q1EVM ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung des intelligenten Highside-Treibers TPS4812-Q1 von TI. Der TPS4812-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 V bis 95 V und verfügt über zwei starke 2-A-Gate-Treiber mit separaten Steuereingängen, die mehrere Konfigurationen einschließlich eines energiesparenden Pfadmodus mit Wake-up-Optionen zum automatischen Laden ermöglichen. Der TPS4812-Q1 bietet bidirektionale Stromüberwachung und einstellbaren I2t-basierten Überstrom- und Kurzschlussschutz mit konfigurierbarem Auto-Retry- und Latch-Off-Fehlerverhalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 3 V bis 80 V
  • 16 A bis 36 A einstellbarer Kurzschlussschutz über auf der Platine integrierte Jumper
  • Programmierbare Abschaltzeit von I2t
  • Programmierbares Kurzschlussschutz-Relais
  • Programmierbare Auto-Retry- und Latch-Optionen
  • Bidirektionale Stromüberwachung
  • LED-Statusanzeige für Fehlerzustände
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
TPS1212-Q1 — 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung TPS4812-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
TPS1212-Q1 — 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung TPS1214-Q1 — 74 V-Highside-Schalter-Controller für die Automobilindustrie mit niedrigem IQ, energieeffizient, Las TPS4812-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 – Evaluierungsmodul TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

close
Version: VERSION-2
Veröffentlichungsdatum: 12.12.2025
Produkte
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
TPS1212-Q1 — 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung TPS1214-Q1 — 74 V-Highside-Schalter-Controller für die Automobilindustrie mit niedrigem IQ, energieeffizient, Las TPS4812-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 – Evaluierungsmodul TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller

Dokumentation

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Versionsinformationen

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Neuheiten

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
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
* EVM User's guide TPS4812-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 17.06.2025
Zertifikat TPS4812Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos