TPS51220AEVM-476

TPS51220AEVM-476

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM utilizes TI’s TPS51220A in a dual output design. It includes many test points to help the engineer monitor and evaluate the control characteristics of the TPS51220A. The TPS51220A is a dual peak current mode synchronous buck controller with three linear regulators. The EVM also allows the engineer to configure several of the features of the TPS51220A controller.The TPS51220A EVM-476 provides two 8-A outputs, 3.3 V and 5 V. It accepts an input voltage from 8 V to 20 V. Several jumpers and switches allow the user to evaluate various control functions of the TPS51220A. Switches provide an easy method to enable and disable the EVM or each of the two outputs independently. Two jumper blocks allow the user to select the mode of operation of each output. One jumper block allows the engineer to select the control architecture and OVP function. And one block allows for selection of over current trip level and if the output is discharged by the converter. See sectionsbelow for more details.

Merkmale
  • Input Range from 8 V to 20 V
  • Dual 8-A Outputs, 3.3 V and 5 V
  • Individual Enable Function for 3.3-V and 5-V Output
  • Selectable Light Load Operation
  • Selectable Control Architecture
  • Inductor Current Sensing
  • OVP Disable Function
  • Output Discharge Disable Function
  • Test Points for Easy Access to Measure Key Parameters
DC/DC-Controller
TPS51220A — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebook-Stromversorgung im RSN/RTV TPS51220A-Q1 — 3 V bis 28 V, Synchron-Spitzenstrom-Abwärtsregler im RSN/RTV-Gehäuse für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51220AEVM-476 — High Performance Dual Output Synchronous Buck Evaluation Module using the TPS51220A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51220AEVM-476 — High Performance Dual Output Synchronous Buck Evaluation Module using the TPS51220A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS51220A — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebook-Stromversorgung im RSN/RTV TPS51220A-Q1 — 3 V bis 28 V, Synchron-Spitzenstrom-Abwärtsregler im RSN/RTV-Gehäuse für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS51220AEVM-476 — Hochleistungs-Synchron-Abwärts-Evaluierungsmodul mit zwei Ausgängen unter Verwendung des TPS51220A

TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2020
Produkte
DC/DC-Controller
TPS51220A — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebook-Stromversorgung im RSN/RTV TPS51220A-Q1 — 3 V bis 28 V, Synchron-Spitzenstrom-Abwärtsregler im RSN/RTV-Gehäuse für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS51220AEVM-476 — Hochleistungs-Synchron-Abwärts-Evaluierungsmodul mit zwei Ausgängen unter Verwendung des TPS51220A
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
* EVM User's guide TPS51220A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 11.02.2022
Zertifikat TPS51220AEVM-476 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos