TPS53313EVM-078

TPS53313EVM-078-Evaluierungsmodul

TPS53313EVM-078

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53313EVM-078 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring the TPS53313. The TPS53313EVM-078 is designed to use a 12-V voltage rail to produce a regulated 1.2-V output with up to 6-A load current. The TPS53313EVM-078 is designed to demonstrate the TPS53313 in a typical Point-Of-Load (POL) application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53313.

Merkmale
  • Continuous 6-A Output Current Capability
  • Supports all MLCC Output Capacitors
  • Voltage Mode Control
  • Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) and Skip Mode)
  • Selectable Switching Frequency Settings (600 kHz and 1.00 MHz)
  • Support Synchronization to External Clock
  • Selectable Overcurrent Threshold
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
  • Power Good Indication
  • Pre-Bias Output Voltage Start Up
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
DC/DC-Wandler
TPS53313 Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4,5 bis 16 V und optimiertem Wirkungsgrad bei geringer Last
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53313EVM-078 TPS53313EVM-078 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

SLUM254 — TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53313 Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4,5 bis 16 V und optimiertem Wirkungsgrad bei geringer Last
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53313EVM-078 TPS53313EVM-078-Evaluierungsmodul

SLUM254 TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53313 Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4,5 bis 16 V und optimiertem Wirkungsgrad bei geringer Last
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53313EVM-078 TPS53313EVM-078-Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 03.12.2021
Zertifikat TPS53313EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos