TPS54320EVM-513

TPS54320EVM-513

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54320EVM-513 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54320 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 8-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3 A. The switching frequency is externally set at a nominal 480-kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54320 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allows the TPS54320 to achieve high efficiency (94.9%), while maintaining a cool junction temperature, even at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54320 provides adjustable slow start, tracking, and undervoltage lockout inputs.

Merkmale
  • 8-V to 17-V input voltage range
  • 94.9% efficiency (VIN = 8 V, IO = 0.9 A)
  • 0.8V +/-1% voltage reference over temperature
  • 2uA shutdown quiescent current
  • 200-kHz to 1.2-MHz switching frequency
  • Approximate circuit area of 227 sq. mm
DC/DC-Wandler
TPS54320 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54320EVM-513 — Evaluierungsmodul für TPS54320, 4,5 V bis 17 V-Eingang, 3 A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54320EVM-513 — Evaluierungsmodul für TPS54320, 4,5 V bis 17 V-Eingang, 3 A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54320 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung, 3 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54320EVM-513 — Evaluierungsmodul für TPS54320, 4,5 V bis 17 V-Eingang, 3 A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler

TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54320 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung, 3 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54320EVM-513 — Evaluierungsmodul für TPS54320, 4,5 V bis 17 V-Eingang, 3 A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54320 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS54320EVM-513 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 13.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos