TPS552892EVM

TPS552892 – Evaluierungsmodul

TPS552892EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS552892 ist ein synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler, welcher für die Umwandlung von Batteriespannung oder Adapterspannung von Stromversorgungsschienen optimiert ist. Der TPS552892 integriert vier MOSFET-Schalter und stellt eine kompakte Lösung für USB-Stromversorgungs- (USB PD-) Anwendungen bereit.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3,0 V bis 36 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 22 V
  • Durchschnittliche Induktorstrombegrenzung von 8 A
  • Einstellbare Schaltfrequenz: 200 kHz bis 2,4 MHz
DC/DC-Wandler
TPS551892-Q1 Vollständig integrierter Abwärts-/Aufwärtswandler, 27 V, 8 A, ür die Automobilindustrie TPS552892 Vollständig integrierter 36-V-, 8-A-Abwärts-/Aufwärtswandler TPS552892-Q1 Vollständig integrierter 36-V-, 8-A-Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS552892EVM-111 — TPS552892 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS552892EVM-111 TPS552892 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS552892EVM-111 User Guide PDF | HTML 27.10.2022
Zertifikat TPS552892EVM-111 EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 30.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos