TPS61290EVM

TPS61290EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61290EVM demonstriert die Merkmale und die Funktionalität des Bausteins TPS61290x. Dieser ist ein hochleistungsfähiger, hocheffizienter synchroner Aufwärtswandler mit Bypass-Modus und I2C-Schnittstelle. Die werkseitigen Standardeinstellungen von TPS61290EVM ermöglichen den Betrieb mit einem Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,2 V.

Merkmale
  • Großer Ein- und Ausgangsspannungsbereich
  • I2C-Schnittstelle
  • Programmierbare Ausgangsspannung von 2,35 V bis 5,5 V in 50-mV-Schritten
  • Programmierbare durchschnittliche Eingangsstrombegrenzung bis zu 11 A in 500-mA-Schritten
  • Hoher Wirkungsgrad und gute Lasttransientenleistung
  • Erzwungene Bypass-Funktion
DC/DC-Wandler
TPS61290 — Synchroner Aufwärtswandler, 5,5 V, 11 A, mit Bypass-Modus und I²C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61290EVM-075

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61290EVM-075

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61290EVM — TPS61290 – Evaluierungsmodul

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61290EVM — TPS61290 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (Doc)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61290 Boost Converter With Bypass Mode Evaluation Module PDF | HTML 15.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos