TPS62873EVM-143

Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62873-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang

TPS62873EVM-143

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62873EVM-143-Evaluierungsmodul (EVM) ist dafür konzipiert, den Betrieb und die Funktionalität des TPS62873-Q1-Abwärtswandlers zu evaluieren und zu testen. Es kann auch dazu verwendet werden, die Bausteine TPS62870-Q1, TPS62871-Q1 und TPS62872-Q1 zu evaluieren. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,7 V bis 6,0 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 0,75 V um. Der Ausgangsstrom kann beim TPS62873EVM-143 auf bis zu 15 A ansteigen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6,0 V
  • Auswählbare Widerstandsausgabespannung beim Start
  • Auswählte Widerstandsschaltfrequenz
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • I²C-kompatible Schnittstelle
  • Differenzielle Fernerfassung
DC/DC-Wandler
TPS62870 Paralleler synchroner Abwärtswandler, 6 V, 6 A, opt. Frequenzsynch., schnelles Einschwingverhalte TPS62870-Q1 Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 6-A-Ausgangsst TPS62871 Stapelbarer synchroner Abwärtswandler, 6 V, 9 A, mit Frequenzsynchronisationsoption TPS62871-Q1 Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 9A für die Automobilindust TPS62872 Synchroner Abwärtswandler, 6 V, 12A, stapelbar TPS62872-Q1 Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6 V Eingangsspannung und 12 A, für die Automobilin TPS62873 Synchroner Abwärtswandler, 6 V, 15 A, stapelbar TPS62873-Q1 Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 15 A Ausgangss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62873EVM-143 TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62873EVM-143 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62873-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62873EVM-144 Evaluierungsmodul für den 30-A-Abwärtswandler TPS62873-Q1

TPS6287XEVM-GUI TPS6287x evaluation module GUI

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2022
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62873EVM-143 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62873-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62873EVM-144 Evaluierungsmodul für den 30-A-Abwärtswandler TPS62873-Q1

Versionsinformationen

initial release

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPS62873 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.02.2022
Zertifikat TPS62873EVM-143 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos