TPS62873EVM-144

TPS62873EVM-144

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62873EVM-144 ist ein synchroner Abwärtswandler mit hoher Frequenz, der für eine kleine Lösungsgröße und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt ist. Das EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität einer gestapelten Konfiguration zweier TPS62873-Abwärtswandler. Es kann auch dazu verwendet werden, die Bausteine TPS62870-Q1, TPS62871-Q1 und TPS62872-Q1 in dieser Konfiguration zu evaluieren. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,7 V bis 6,0 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 0,75 V um. Der Ausgangsstrom dieses EVM kann bis zu 30 A ansteigen

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6,0 V
  • Auswählbare Widerstandsausgabespannung beim Start
  • Auswählte Widerstandsschaltfrequenz
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • I2C-kompatible Schnittstelle
  • Differenzielle Fernerfassung
DC/DC-Wandler
TPS62870 — Paralleler synchroner Abwärtswandler, 6 V, 6 A, opt. Frequenzsynch., schnelles Einschwingverhalte TPS62870-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 6-A-Ausgangsst TPS62871 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler, 6 V, 9 A, mit Frequenzsynchronisationsoption TPS62871-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 9A für die Automobilindust TPS62872 — Synchroner Abwärtswandler, 6 V, 12A, stapelbar TPS62872-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6 V Eingangsspannung und 12 A, für die Automobilin TPS62873 — Synchroner Abwärtswandler, 6 V, 15 A, stapelbar TPS62873-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 15 A Ausgangss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62873EVM-143 — Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62873-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62873EVM-144 — Evaluierungsmodul für den 30-A-Abwärtswandler TPS62873-Q1

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2022
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62873EVM-143 — Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62873-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62873EVM-144 — Evaluierungsmodul für den 30-A-Abwärtswandler TPS62873-Q1

Versionsinformationen

initial release

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPS62873 Dual Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 04.11.2022
Zertifikat TPS62873EVM-144 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 06.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos