TPS62876EVM-198

TPS62876EVM-198

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62876EVM-198-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS62876-Q1 Abwärtswandlers. Es kann auch dazu verwendet werden, die Bausteine TPS62874-Q1, TPS62875-Q1 und TPS62877-Q1 zu evaluieren. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,7 V bis 6,0 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 0,75 V um. Der Ausgangsstrom kann bis zu 25 A ansteigen

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6,0 V
  • Auswählbare Widerstandsausgabespannung beim Start
  • Auswählte Widerstandsschaltfrequenz
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • I2C-kompatible Schnittstelle
  • Differenzielle Fernerfassung
DC/DC-Wandler
TPS62874-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 15A für die Automobilindus TPS62875-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 20A für die Automobilindus TPS62876-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 25A für die Automobilindus TPS62877-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 30 A Ausgangss TPS6287B15 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 15 A, I²C und Frequenz-Synchronisier TPS6287B20 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 20 A, I²C und Frequenz-Synchronisier TPS6287B30 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 30 A, I²C und Frequenz-Synchronisier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62876EVM-198 — Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62876-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62876EVM-199 — TPS62876–Q1 Evaluierungsmodul, stapelbarer Abwärtswandler mit 75-A-Ausgang TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 – Evaluierungsmodul

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

close
Version: 2.0.4
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62876EVM-198 — Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62876-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62876EVM-199 — TPS62876–Q1 Evaluierungsmodul, stapelbarer Abwärtswandler mit 75-A-Ausgang TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Second release

Neuheiten

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
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
* EVM User's guide TPS62876 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16.03.2023
Zertifikat TPS62876EVM-198 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos