TPS6287B25EVM-024

TPS6287B25EVM-024

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS6287B25EVM-024 kann verwendet werden, um den TPS6287Bx-Baustein zu evaluieren. Der TPS6287Bx ist ein synchroner Abwärtswandler mit hoher Frequenz, der für eine kleine Lösungsgröße und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt ist. Der Baustein zeichnet sich durch eine hocheffiziente Abwärtswandlung über einen großen Ausgangsstrombereich aus. Bei mittlerer bis hoher Last kann der Wandler im PWM-Modus und wechselt bei geringer Last im Energiesparmodus arbeiten, um den hohen Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich aufrechtzuerhalten. Der Baustein ist in einem 24-poligen VQFN-Gehäuse (4,05 mm x 3,05 mm) erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 6 V
  • Auswählbare Widerstandsausgabespannung beim Start
  • Einstellbarer Sanftanlauf
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • I2C-kompatible Schnittstelle
  • Differenzielle Fernerfassung
DC/DC-Wandler
TPS6287B10 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 10 A, I²C und Frequenz-Synchronisier TPS6287B15 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 15 A, I²C und Frequenz-Synchronisier TPS6287B20 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 20 A, I²C und Frequenz-Synchronisier TPS6287B25 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 25 A, I²C und Frequenz-Synchronisier TPS6287B30 — Parallel schaltbarer synchroner Abwärtswandler mit 6 V-Eingang, 30 A, I²C und Frequenz-Synchronisier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62876EVM-198 — Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62876-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62876EVM-199 — TPS62876–Q1 Evaluierungsmodul, stapelbarer Abwärtswandler mit 75-A-Ausgang TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 – Evaluierungsmodul

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

close
Version: 2.0.4
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62876EVM-198 — Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62876-Q1 mit 2.7-V- bis 6-V-Eingang TPS62876EVM-199 — TPS62876–Q1 Evaluierungsmodul, stapelbarer Abwärtswandler mit 75-A-Ausgang TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Second release

Neuheiten

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPS6287B25 Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 28.03.2025
Zertifikat TPS6287B25EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos