TPS62893EVM-013

TPS62893EVM-013

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62893EVM-013 unterstützt Benutzende bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS62893. Das EVM kann auch dazu verwendet werden, die Bausteine TPS62891-Q1 und TPS62892-Q1 in dieser Konfiguration zu evaluieren. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,7 V bis 6,0 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 0,8 V um. Der Ausgangsstrom dieses EVM kann bis zu 100 A ansteigen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6,0V
  • Auswählbare Widerstandsausgabespannung beim Start
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • Differenzielle Fernerfassung
  • I2C-kompatible Schnittstelle
  • Telemetrie
DC/DC-Wandler
TPS6287C50 Parall. schaltb. Abwärtswandler, 6 V, 50 A, mit I2C, Telemetrie, Frequenzsynchron. und Fernerfassung TPS62893-Q1 Stapelbarer, synchroner Automobil-50-A-Abwärtswandler, schnelles Einschwingverhalten, 2,8 V bis 6 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62893EVM-013 — TPS62893 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62893EVM-013 TPS62893 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS6289X-Q1-DESIGN — TPS62893-Q1 design resources

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS62893-Q1 Stapelbarer, synchroner Automobil-50-A-Abwärtswandler, schnelles Einschwingverhalten, 2,8 V bis 6 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62893EVM-012 TPS62893-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62893EVM-013 TPS62893 – Evaluierungsmodul
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62893EVM-012 TPS62893-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62893EVM-013 TPS62893 – Evaluierungsmodul

TPS62893EVM-GUI TPS6289x evaluation module GUI

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62893EVM-012 TPS62893-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS62893EVM-013 TPS62893 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

initial release

Zertifizierung

TPS62893EVM-013-CERT — TPS62893EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62893EVM-013 TPS62893 – Evaluierungsmodul

TPS62893EVM-013-CERT TPS62893EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.01.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62893EVM-013 TPS62893 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Declaration of Conformity for TPS62893EVM-013
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
* EVM User's guide TPS62893 Stacked Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 10.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos