TPS65037EVM

TPS65037EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65037EVM ist eine Evaluierungsplatine für die Power-Management-IC-Bausteine (PMIC) der Serie TPS65037x-Q1. Das EVM enthält einen integrierten USB-zu-I2C-Adapter, Stromversorgungsklemmen und Jumper für alle DC-Reglereingänge und -ausgänge sowie Prüfpunkte für übliche Messungen.

Merkmale
  • Für Automobilanwendungen qualifiziert
  • Qualifiziert nach AEC-Q100, mit folgenden Ergebnissen:
    • Baustein arbeitet mit einer Eingangsversorgung von 4 V bis 18 V
    • Temperaturgrad 1 des Bausteins: -40°C bis +125°C
  • Konformität mit Funktionssicherheit angestrebt
    • Entwickelt für Anwendungen im Bereich der Funktionssicherheit
    • Dokumentation zur Unterstützung des Systemdesigns nach ISO26262 und IEC61508 verfügbar, mit Produkteinführung
    • Systemfähigkeit und Hardware-Integrität bis hin zu ASIL-B angestrebt
    • Unter-/Überspannungswächter mit integriertem Selbsttest
    • Temperaturwarnung und thermische Abschaltung
  • BUCK1-Abwärtswandler mit mittlerer VIN
    • VIN-Bereich von 4 V bis 18 V
    • VOUT-Bereich von 3 V bis 5 V
    • Ausgangsstrom im Normalbetrieb bis zu 1.500 mA
    • Ausgangsstrom im Heizungsmodus bis zu 2.500 mA (begrenzte Temperatur und VSYS)
    • Schaltfrequenz: 2,2 MHz
  • BUCK2-, BUCK3-Abwärtswandler mit niedriger VIN:
    • VIN-Bereich von 2,5 V bis 5,5 V
    • VOUT-Bereich von 0,8 V bis 1,8 V
    • 2.000 mA Ausgangsstrom für BUCK2, 1.000 mA für
      BUCK3
    • Einstellbare Schaltfrequenz von 2,2 MHz oder 4,4 MHz
  • Ein Regler mit geringem Droput (Low Dropout, LDO):
    • VIN-Bereich von 2,5 V bis 5,5 V
    • VOUT-Bereich von 1,2 V bis 3,3 V
    • Bis zu 300mA Ausgangsstromstärke
    • Rauscharm und hoher PSRR-Wert
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650372-Q1 — Kamera-PMIC für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler in QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Begrenzte Mengen

TPS65037EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS65037X-GUI — Grafische Benutzerschnittstelle (GUI) TPS65037X

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650372-Q1 — Kamera-PMIC für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler in QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1-Evaluierungsmodul

TPS65037X-GUI — Grafische Benutzerschnittstelle (GUI) TPS65037X

close
Version: 1.0.3
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2025
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650372-Q1 — Kamera-PMIC für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler in QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS65037x Graphical User Interface (GUI)

Zertifizierung

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650372-Q1 — Kamera-PMIC für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler in QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1-Evaluierungsmodul

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650372-Q1 — Kamera-PMIC für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler in QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos