TPS65217CEVM

TPS65217CEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

Merkmale
  • Designed to work with AM335x Processors
  • Vin: 2.7V to 5.8V
  • 3 DC/DC step-down (buck) converters
  • 2 LDOs
  • 2 load switches (also configurable as LDOs)
  • White LED driver capable of driving up to 20 LEDs
  • Linear battery charger  
  • Power path management for Lithium-ion/Lithium-Polymer battery, USB, and AC inputs


Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65217 — Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 4 LDOs, linearem Batterielader & Treiber für weiße TPS652170 — Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs, 4 LDOs, Batterielader und LED-Trei

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM3351 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display AM3352 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN AM3354 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN AM3356 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65217CEVM — TPS65217C Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65217CEVM — TPS65217C Evaluation Module
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS65217CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Evaluation Module for TPS65217 Power Management IC (Rev. D) 30.08.2017
Benutzerhandbuch IPG-UI User’s Guide (Rev. D) 19.05.2016
Benutzerhandbuch Powering the AM335x with the TPS65217x . (Rev. I) 06.09.2014

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
IPG-UI — IPG-UI-EVM-GUI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos