TPS65235EVM-694

TPS65235EVM-694

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65235EVM-694-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des TPS65235 für die DisEqC2.x-Anwendung. Das EVM enthält Eingangs- und Ausgangsanschlüsse sowie Steuerjumper zur einfachen Evaluierung der Bausteinfunktionen. Im Vergleich zum TPS65235EVM-747 verfügt das TPS65235EVM-694 über Schaltungen für DiSEqC 2.x-Unterstützung. Der TPS65235 ist ein monolithischer Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle, der speziell für die Bereitstellung der 13-V-/18-V-Stromversorgung und der 22-kHz-Tonsignalübertragung an den LNB-Abwärtswandler in der Antennenschüssel oder an die Multi-Switch-Box vorgesehen ist.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 5 V, 12 V und 15 V
  • Ausgangsstrombegrenzung mit einer Genauigkeit von bis zu 1000 mA über einen externen Widerstand einstellbar
  • Spitzenstrombegrenzung des Boost-Schalters proportional zur LDO-Strombegrenzung
  • Dedizierter Aktivierungspin für nicht-I2C-Anwendungen
  • Boost-Schaltfrequenz 1 MHz/500 KHz wählbar
DC/DC-Wandler
TPS65235 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle TPS652353 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65235 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC1.x

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65235 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC1.x

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 31.12.2015
Zertifikat TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos