TPS65235EVM-747

TPS65235EVM-747

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13 V / 18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box.

Merkmale
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Up to 1000 mA accurate output current limit adjustable by external resistor
  • Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
  • Dedicated Enable Pin for Non-I2C Application
  • Boost switching frequency 1MHz/500KHz selectable
DC/DC-Wandler
TPS65235 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle TPS65235-1 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle im FCCM-Modus TPS652353 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC1.x

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC1.x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65235 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC1.x

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65235 — LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul für DisEqC1.x

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS65235EVM-747 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 26.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos