TPS7H2201EVM-CVAL

TPS7H2201EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H2201EVM-CVAL ist das Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS7H2201-SP und bietet eine Plattform zur elektronischen Evaluierung seiner Funktionen.

Der TPS7H2201-SP-Baustein ist ein einkanaliger 6-A-Lastschalter mit programmierbarer Anstiegsrate für Anwendungen, die eine bestimmte Anstiegszeit sowie eine programmierbare Strombegrenzung für Schutzzwecke erfordern. Darüber hinaus verfügt der TPS7H2201-SP über eine Gegenstromschutzfunktion für Kaltsparanwendungen sowie programmierbare Fehler-Timer. Das Bauteil enthält einen P-Kanal-MOSFET, der über einen Eingangsspannungsbereich von 1,5 V bis 7 V arbeiten kann und einen maximalen Dauerstrom von 6 A unterstützen kann. Der Schalter wird von einem Ein-/aus-Eingang (EN) gesteuert, der eine direkte Anbindung an Niederspannungs-Steuersignale ermöglicht.

Merkmale
  • Die Platine ermöglicht eine vollständige elektrische Evaluierung des TPS7H2201-SP
  • Die Doppelplatine ermöglicht die Prüfung auf Redundanzanwendungen
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS7H2201-SP — Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 1,5-V- bis 7-V-Eingänge, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 — Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 — Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
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
* EVM User's guide TPS7H2201EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 12.09.2018
Zertifikat TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos