TPS7H5020EVM

TPS7H5020EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H5020EVM demonstriert den Betrieb eines einzelnen TPS7H5020-SP-Strommodus-PWM-Controllers mit integriertem Gate-Treiber zusammen mit einem GaN-FET in einer Aufwärtskonfiguration. Einige Footprints der Platine können mit zusätzlichen Komponenten und Prüfpunkten bestückt werden, um das Testen kundenspezifischer Konfigurationen sowie die Leistungsvalidierung zu ermöglichen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 5V bis 12V
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Einstellbarer Steilheitsausgleich und Sanftanlauf
  • 0,6 V ± 1 % Spannungsreferenz über Temperatur, Strahlung sowie Leitungs- und Lastausregelung
  • Ein dedizierter Spannungseingangspin (PVIN) für Gate-Treiber ermöglicht die Ansteuerung von Silizium- und GaN-Bausteinen
AC/DC-Controller
TPS7H5020-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs TPS7H5020-SP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis z. Antreiben v. MOSFETs o. GaN-FETs, QML-P TPS7H5021-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 50 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs TPS7H5021-SP — Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller mit 50 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H5020-SP Evaluation Module PDF | HTML 07.03.2025
Zertifikat TPS7H5020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos