TPS7H5020FLYEVM

TPS7H5020FLYEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H5020FLYEVM demonstriert den Betrieb eines TPS7H5020-SEP PWM-Controllers, der ein GaN-FET-Schaltelement in einer Flyback-Wandlertopologie ansteuert. Das EVM bietet Flexibilität zum Testen benutzerdefinierter Konfigurationen. Testpunkte und zusätzliche Footprints für Komponenten erleichtern die Bausteinkonfiguration und die Leistungsvalidierung.

Merkmale
  • Leistungsstufen-Eingangsspannungsbereich von 22 V bis 36 V
  • Unabhängiger Controller-Stromeingang mit 4,5 V bis 14 V
  • 4 A maximaler Ausgangsstrom
  • GaN-FET-Schaltelement
  • 0,6 V ± 1 % Spannungsreferenz über Leitung, Temperatur und Strahlung
AC/DC-Controller
TPS7H5020-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs TPS7H5020-SP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis z. Antreiben v. MOSFETs o. GaN-FETs, QML-P
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H5020FLYEVM — Evaluierungsmodul für TPS7H5020-SEP und QMLP-Flyback

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H5020FLYEVM — Evaluierungsmodul für TPS7H5020-SEP und QMLP-Flyback
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
* EVM User's guide TPS7H5020-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.06.2025
Zertifikat TPS7H5020FLYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos