TPS923650DRLREVM

TPS923650DRLREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS923650 Evaluierungsmodul (EVM) ist eine zweilagige PCB-Baugruppe mit mehreren Varianten, die den Benutzer bei der Evaluierung der Hauptfunktionen und der Leistung der TPS923651/0-Bausteinfamilie unterstützt. TPS923651/0 ist ein asynchroner Aufwärts-/Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber mit 2 A/1 A, großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und PWM/Analogdimmungsfunktion. Durch die Integration des Low-Side-NMOS kann der Baustein LEDs mit hoher Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad ansteuern. 

Merkmale
  • LED-Anschluss für gemeinsame Kathode
  • Integrierter 300 mΩ-MOSFET
    • Typische Strombegrenzung (1,6 A/3,2 A)
    • Schaltfrequenz (400 kHz/1 MHz)
  • Erweiterte Dimmoptionen:
    • D1 für PWM-Dimmen
    • D2 für analoges Dimmen
  • Vollständige Schutzfunktionen:
    • Schutz vor Unterbrechung und Kurzschluss der LED
    • Schalt-FET offen und kurzgeschlossen
    • Schutz vor Ausfall externer Komponenten
    • Zyklusweise Spitzenüberstrombegrenzung
    • Thermische Abschaltung
    • Gehäuse: SOT583
LED-Beleuchtungstreiber
TPS923650 — Aufwärts-/Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber mit 65 V, 1 A und Dimmfunktionen über Analog/PWM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS923650D1DRLREVM — TPS923650-Evaluierungsmodul im SOT583-Gehäuse mit PWM-Dimmfunktion

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS923650D1DRLREVM — TPS923650-Evaluierungsmodul im SOT583-Gehäuse mit PWM-Dimmfunktion

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TPS923650D2DRLREVM — TPS923650-Evaluierungsmodul im SOT583-Gehäuse mit analoger Dimmfunktion

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS923650D2DRLREVM — TPS923650-Evaluierungsmodul im SOT583-Gehäuse mit analoger Dimmfunktion
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.01.2025
Zertifikat TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.11.2024
Benutzerhandbuch TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 07.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos