TPS92518EVM-878

TPS92518EVM-878

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92518EVM-878 verfügt über einen zweikanaligen LED-Stromregler mit hoher Helligkeit, der auf dem Dual-Abwärts-LED-Controller TPS92518 basiert. Es ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung von 6,5 V bis 65 V ausgelegt. Das EVM ist für Standard-Ausgangsströme von 550 mA/Kanal konfiguriert, die eine beliebige Anzahl von LEDs unterstützen, die gleich oder geringer als die Eingangsspannung sind. Jeder Kanal des EVM kann einen geregelten Strom von bis zu 1,6 A unterstützen, der unter Verwendung des EVM LEDSPIMCUEVM-879 für die Companion-MCU-Steuerung über eine serielle Schnittstelle programmierbar ist. Das Softwarepaket des TPS92518-Demonstrationskits bietet eine computerbasierte grafische Benutzerschnittstelle (GUI), mit welcher der Benutzer die PWM- und Analog-Dimmfunktionen steuern, den Ausschalt-Timer anpassen und die Störungsmeldungsfunktionen überwachen kann. Darüber hinaus bietet die GUI auch ein Systemdesigntool.

Erste Schritte

Erste Schritte in der Entwicklung mit diesem EVM:

Merkmale
  • Unterstützt Eingänge von 6,5 V bis 65 V
  • Unterstützt eine beliebige Anzahl von LEDs, deren gesamte LED-Spannung unter der Eingangsspannung liegt
  • Zweikanal-PWM und digital gesteuerte Analog-Helligkeitsregelung
  • SPI-Schnittstelle für Helligkeitsregelung, Frequenzsteuerung und Fehlerüberwachung
  • Die grafische Benutzerschnittstelle bietet eine Computerschnittstelle und ein Designwerkzeug
Kfz-LED-Treiber
TPS92518-Q1 — Zweifach-Abwärts-LED-Controller für den Automobilbereich mit 42 V, SPI-Schnittstelle, Analog- und PW TPS92518HV-Q1 — Zweifach-Abwärts-LED-Controller für den Automobilbereich mit 65 V, SPI-Schnittstelle, Analog- und PW

 

LED-Beleuchtungstreiber
TPS92518 — 42-V-Dual-Abwärts-LED-Controller mit SPI-Schnittstelle, Analog- und PWM-Dimmfunktion TPS92518HV — 65-V-Dual-Abwärts-LED-Controller mit SPI-Schnittstelle, Analog- und PWM-Dimmfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LEDSPIMCUEVM-879 — MCU Control board for use with TPS92518EVM-878 board

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92518EVM-878 — Dual-Abwrts-LED-Treiber-Evaluierungsplatine mit SPI-Schnittstelle
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LEDSPIMCUEVM-879 — MCU Control board for use with TPS92518EVM-878 board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92518EVM-878 — Dual-Abwrts-LED-Treiber-Evaluierungsplatine mit SPI-Schnittstelle
Evaluierungsplatine

TPS92518EVM-878 — Dual buck LED driver evaluation board with SPI interface

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU-Steuerungsplatine zur Verwendung mit der Platine TPS92518EVM-878
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92518EVM-878 — Dual buck LED driver evaluation board with SPI interface

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU-Steuerungsplatine zur Verwendung mit der Platine TPS92518EVM-878
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS92518EVM-GUI — TPS92518 demonstration kit with graphical user interface (GUI)

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU-Steuerungsplatine zur Verwendung mit der Platine TPS92518EVM-878 TPS92518EVM-878 — Dual-Abwrts-LED-Treiber-Evaluierungsplatine mit SPI-Schnittstelle

TPS92518EVM-GUI — TPS92518 demonstration kit with graphical user interface (GUI)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU-Steuerungsplatine zur Verwendung mit der Platine TPS92518EVM-878 TPS92518EVM-878 — Dual-Abwrts-LED-Treiber-Evaluierungsplatine mit SPI-Schnittstelle
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
* EVM User's guide TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 15.10.2020
Zertifikat TPS92518EVM-878 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU-Steuerungsplatine zur Verwendung mit der Platine TPS92518EVM-878

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos