TPS92520EVM-133

TPS92520EVM-133

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS92520EVM-133 ist mit dem TPS92520-Q1-Produkt ausgestattet, der zwei stromgeregelte Kanäle mit bis zu 1,6 A und 30 W pro Kanal bereitstellt. (Gesamtausgangsleistung begrenzt auf 60 W) Der TPS92520 wird über eine SPI-Schnittstelle gesteuert. Der EVM wird über den seriellen Schnittstellenbus vom erforderlichen Begleit-EVM gesteuert und überwacht: der LEDMCUEVM-132-Kommunikationsplatine. Das ED-CONTROLLER-GUI-Evaluierungssoftwarepaket bietet eine computergestützte grafische Benutzerschnittstelle, mit welcher der Benutzer die Aufwärtsausgangsspannung sowie den Abwärtsausgangsstrom steuern und die Fehlermeldungsfunktionen überwachen kann.

Merkmale
  • Unterstützt 6-V bis 65-V-Eingang (48-V-Nennspannung)
  • Zwei programmierbare Abwärtsausgangsstromkanäle mit bis zu 1,6 A für jeden Kanal
  • Die grafische Benutzerschnittstelle bietet eine Computerschnittstelle und ein Designwerkzeug
  • SPI-Schnittstelle für Fehlerüberwachung und Fehlerbehandlung
Kfz-LED-Treiber
TPS92520-Q1 — Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
Evaluierungsplatine

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23.09.2021
Zertifikat TPS92520EVM-133 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.10.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos