TPS92682EVM-125

TPS92682EVM-125

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS92682EVM-125 ist ein zweikanaliger SEPIC-Regler mit konstanter Spannung (CH1) und konstantem Strom (CH2), der auf dem zweikanaligen Controller TPS92682 mit SPI-Schnittstellenbaustein basiert. Er ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung von 7 V bis 28 V und einer maximalen Ausgangsleistung von 15 W konzipiert. Das Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt eine maximale Eingangsleistung von 30 W. Der Konstantspannungskanal des EVM kann eine maximale Ausgangsspannung von 30 V liefern, die über SPI programmierbart werden kann. Der Konstantstromkanal des EVM kann einen maximalen Ausgangsstrom von 1,7 A liefern, der über SPI programmiert werden kann. Das TPS92682-Evaluierungssoftwarepaket bietet eine computergestützte grafische Benutzeroberfläche, mit der der Benutzer den Ausgangsstrom steuern und die Fehlermeldungsfunktionen überwachen kann.

Merkmale
  • Unterstützt Eingänge von 7 V bis 28 V
  • Programmierbare Ausgangsspannung und Strom
  • Programmierbares Spread-Spectrum für EMI-Abschwächung
  • SPI-Schnittstelle für Fehlerüberwachung und Fehlerbehandlung
  • Die grafische Benutzeroberfläche bietet eine Computerschnittstelle und ein Designwerkzeug

  • Zwei Flachbandkabel H3CCH-2006G

Kfz-LED-Treiber
TPS92682-Q1 Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92682EVM-125 — TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92682EVM-125 TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 Evaluierungsmodul für 2-Phasen-Aufwärtswandler mit konstanter Spannung TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1-Evaluierungsmodul für 2-Kanal-Boost und Boost-to-Battery mit Konstantstrom TPS92682EVM-125 TPS92682 Konstantstrom und Konstantspannungs-SEPIC-Regler (HTSSOP-Gehäuse) – Evaluierungsmodul

SLUC681 TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 Evaluierungsmodul für 2-Phasen-Aufwärtswandler mit konstanter Spannung TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1-Evaluierungsmodul für 2-Kanal-Boost und Boost-to-Battery mit Konstantstrom TPS92682EVM-125 TPS92682 Konstantstrom und Konstantspannungs-SEPIC-Regler (HTSSOP-Gehäuse) – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS92682EVMEVM Constant Current and Constant Voltage SEPIC Controller PDF | HTML 13.04.2021
Zertifikat TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos