TPS92682EVM-069

TPS92682EVM-069

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92682EVM-069 besteht aus einem zweiphasigen Konstantspannungsregler für Boost, der auf dem zweikanaligen Controller TPS92682 mit SPI-Schnittstelle basiert. Es ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung von 6 V bis 42 V und einer Gesamtausgangsleistung von 90 W bei einer maximalen Ausgangsspannung von 60 V ausgelegt. Das EVM kann eine maximale Eingangsleistung von 100 W unterstützen. Das EVM kann einen maximalen Ausgangsstrom von 1,6 A/Kanal liefern.  Die Ausgangsspannung ist über eine serielle Schnittstelle wie das LaunchPad™-Entwicklungskit für den MSP-EXP432E401Y-MCU programmierbar. Das TPS92682-Evaluierungssoftwarepaket bietet eine computergestützte GUI, mit der der Benutzer die Ausgangsspannung steuern und die Fehlermeldungsfunktionen überwachen kann.

Merkmale
  • Unterstützt 6 V- bis 42 V-Eingänge
  • Programmierbare Ausgangsspannung von bis zu 60 V
  • Programmierbare Frequenzspreizung zur EMI-Abschwächung
  • SPI-Schnittstelle für Fehlerüberwachung und Fehlerbehandlung
  • Die grafische Benutzeroberfläche bietet eine Computerschnittstelle und ein Designwerkzeug

  • Zwei Flachbandkabel H3CCH-2006G

Kfz-LED-Treiber
TPS92682-Q1 — Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 — Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050030 — Referenzdesign für zweistufiges Matrix-kompatibles Fahrzeugscheinwerfer-Steuergerät mit 120 W TIDA-050040 — Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 — Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050030 — Referenzdesign für zweistufiges Matrix-kompatibles Fahrzeugscheinwerfer-Steuergerät mit 120 W TIDA-050040 — Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
Support-Software

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Evaluierungsmodul für 2-Phasen-Aufwärtswandler mit konstanter Spannung TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1-Evaluierungsmodul für 2-Kanal-Boost und Boost-to-Battery mit Konstantstrom TPS92682EVM-125 — TPS92682 Konstantstrom und Konstantspannungs-SEPIC-Regler (HTSSOP-Gehäuse) – Evaluierungsmodul

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Evaluierungsmodul für 2-Phasen-Aufwärtswandler mit konstanter Spannung TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1-Evaluierungsmodul für 2-Kanal-Boost und Boost-to-Battery mit Konstantstrom TPS92682EVM-125 — TPS92682 Konstantstrom und Konstantspannungs-SEPIC-Regler (HTSSOP-Gehäuse) – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) 16.08.2019
Zertifikat TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) 07.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos