TPS92761EVM

TPS92761EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS92761-Q1 ist ein 24-Kanal-Baustein mit integriertem synchronen Abwärtsregler und geschützten linearen Stromsenken. Der Baustein ist in der Lage, Strom von bis zu 90 mA durch LEDs mit einer Kanal-zu-Kanal-Genauigkeit von weniger als ±3,5 % zu treiben. Jede lineare Stromsenke kann einzeln über einen 6-Bit-Stromeinstellwert programmiert und unabhängig von der Pulsweitenmodulation (PWM) mithilfe von 14-Bit-Registern gesteuert werden. Das Einschwingverhalten wird durch die Programmierung gleichmäßiger, phasenverschobener PWM-Signale zwischen den Betriebskanälen verbessert.

Merkmale
  • Versorgt bis zu 64 LEDs, die von zwei TPS92761-Q1-Bausteinen gesteuert werden
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 36V
  • Unterstützt synchrone Abwärts-Schaltfrequenz von 400 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Dynamische Reservespannungsregelung (Dynamic Headroom Voltage Control, DHC)
  • 5-V-LDO und TCAN1044A-CAN-Transceiver
  • Steuerung auf Basis der grafischen Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI) unter Nutzung des LEDMCUEVM-132 für die physische UART-over-CAN-Kommunikation
Kfz-LED-Treiber
TPS92761-Q1 — 36-V-Abwärtsregle für die Automobilindustrie mit 24-Kanal-LED-Matrix-Manager für animierte Außenb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92761EVM — TPS92761 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92761EVM — TPS92761 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92761EVM — TPS92761 – Evaluierungsmodul

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92761EVM — TPS92761 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos