TPSF12C1EVM-FILTER

TPSF12C1EVM-FILTER

Jetzt bestellen

Überblick

Das einphasige aktive EMI-Komplettfilter-Evaluierungsmodul (EVM) TPSF12C1EVM-FILTER wurde zur einfachen Evaluierung der Leistung des aktiven Filter-ICs TPSF12C1 entwickelt. Das EVM trägt dazu bei, die Gleichtakt (CM)-Signatur elektromagnetischer Störungen (EMI) in einphasigen Wechselstromsystemen durch Verstärkung des effektiven Y-Kapazitätswerts zu verbessern. Eine höhere effektive Y-Kapazität ermöglicht eine Reduzierung der Größe, des Gewichts und der Kosten der Gleichtaktdrossel.

Merkmale
  • Aktiver EMI-Filter (AEF) zur EMI-Reduzierung mit Gleichtakt (CM)
  • Geeignet für einphasige Wechselstromsysteme bis 10 A
  • Großer VDD-Versorgungsspannungsbereich von 8 V bis 16 V, nominal 12 V
  • Überspannungsschutz für MOV-Eingänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter

Unterstützte Produkte und Hardware

TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 – Evaluierungsmodul TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 – Evaluierungsmodul

TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

close
Version: B1
Veröffentlichungsdatum: 15.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 – Evaluierungsmodul TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of an active EMI filter (AEF) circuit based on this family of common-mode AEF ICs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

 

 

Designtool

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 – Evaluierungsmodul TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 – Evaluierungsmodul

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2024

TPSF12C1/3 mathcad file

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 – Evaluierungsmodul TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.
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
* EVM User's guide TPSF12C1EVM-FILTER Active EMI Filter Evaluation Module for Single-Phase AC Power (Rev. A) PDF | HTML 28.07.2023
Zertifikat TPSF12C1EVM-FILTER EU Declaration of Conformity (DoC) 18.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos