TPSF12CX-MATHCAD

TPSF12CX-MATHCAD

Downloads

Überblick

Diese Mathcad-Datei wird angeboten, um die Stabilität einer AEF-Schaltung zur Spannungsmessung und Stromeinspeisung vorherzusagen, insbesondere in Bezug auf die Common Mode (CM) AEF-ICs der Familie TPSF12C1/3/-Q1 von TI und um die Komponentenauswahl zu unterstützen. Das Modell enthält die meisten parasitären Effekte und kann zur schnellen Prüfung der Schleifenverstärkung und Einfügedämpfung vor der Simulation, Messung und Feinabstimmung verwendet werden. Das Arbeitsblatt funktioniert für ein- und dreiphasige Wechselstromsysteme und bietet zwei Möglichkeiten zur Eingabe der CM-Choke-Parameter:

  1. Verwendung eines Verhaltensmodells für CM-Drosellungen mit
    • Ohmschen und kapazitiven Parasitäreffekten – geeignet für Drosseln mit Ferritkern
    • Ein Leiternetzwerk aus drei parallelen RL-Schaltungen – geeignet für nanokristalline Drosseln
  2. Mithilfe gemessener Impedanzdaten (Betrag und Phase)
Merkmale
  • Untersuchen Sie das Verhalten der CM-Drosselimpedanz gegenüber der Frequenz
  • Wählen Sie Komponenten aus, um die Kompensations- und Dämpfungsnetze zu definieren
  • Optimieren Sie die Schleifenverstärkung für Stabilität basierend auf den passiven Filterkomponenten
  • Überprüfen Sie die Filterdämpfungsleistung bei aktiviertem und deaktiviertem AEF
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Designtool

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 – Evaluierungsmodul TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
Aktuelle Version
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2024

TPSF12C1/3 mathcad file

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 Evaluierungsmodul für einphasigen aktiven EMI-Filter TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 – Evaluierungsmodul TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.

 

 

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
TPSF12CX-DESIGN-CALC — Schnellstart-Berechnungstool für Gleichtakt-EMI TPSF12C1/-Q1 und TPSF12C3/-Q1

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos