TPSI2260Q1EVM

TPSI2260Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSI2260Q1EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM) mit mehreren Testpunkten und Jumpern für die vollständige Evaluierung der Leistung und Funktionalität des Bausteins. Dieses Evaluierungsmodul enthält alles, was zum Testen und Bewerten des TPSI2260-Q1 erforderlich ist, bevor dieser als Bestandteil eines Stromversorgungssystems einer größeren Anwendung eingeplant wird. Das TPSI2260Q1EVM kann eigenständig verwendet oder optional mit einem externen Mikrocontroller gekoppelt werden, um das Aktivierungssignal des Bausteins zu steuern. Anwendungsanforderungen wie Widerstandsprüfung gegen dielektrische Spannungen (auch als Hochpotential [Hipot]-Prüfung bezeichnet) und Überspannungen des DC-Schnellladers können mit dem EVM ausgewertet werden, ohne externe Schutzkomponenten zu erfordern. Dieses EVM ist mit TPSI2260-Q1 in einem SOIC-Gehäuse bestückt.

Merkmale
  • Primärseite Betriebsspannung: 4,5 V bis 20 V
  • Hochpotenzial (Hipot)-Prüffähigkeit bis zu 2,5 kV
  • Anschlussblöcke für einfach verdrahtete Verbindungen
  • Für jede Pin- und Spannungsversorgung stehen Prüfpunkte zur Verfügung, die korrekte Funktionsfähigkeit sicherstellen
Solid-State-Relais
TPSI2260-Q1 — Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 600 V, 50 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2260x-Q1-HiPot-Design-Rechner

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Solid-State-Relais
TPSI2260-Q1 — Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 600 V, 50 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 – Evaluierungsmodul

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2260x-Q1-HiPot-Design-Rechner

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Produkte
Solid-State-Relais
TPSI2260-Q1 — Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 600 V, 50 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.
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
* EVM User's guide TPSI2260-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 29.09.2025
Zertifikat TPSI2260Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos