TPSM82866CA1PEVM

TPSM82866CA1PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsmodule (EVMs) TPSM82866AA0PEVM und TPSM82866CAxPEVM erleichtern die Evaluierung der Pin-zu-Pin-kompatiblen 6-A-Abwärtsleistungsmodule TPSM82866AA0PRCFR, TPSM82866CA3PRCFR, TPSM82866CA2PRCFR und TPSM82866CA1PRCFR in einem MagPack™-Gehäuse mit 2,3 mm × 3 mm x 1,95 mm. Das TPSM82866AA0PEVM bietet eine einstellbare Ausgangsspannung bis hinab zu 0,6 V mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen von 2,4 V bis 5,5 V. Das TPSM82866CAxPEVM bietet eine I2C-einstellbare Ausgangsspannung bis hinab zu 0,2 V mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen von 2,4 V bis 5,5 V.

Merkmale
  • Leistungsmodul mit 6 A Ausgangsstrom, mit integrierter Induktivität in einem MagPack-Gehäuse
  • Das Leistungsmodul bietet bei einer Grundfläche von 2,3 mm × 3 mm und einer Höhe von 1,95 mm eine Gesamtgröße des Designs von 28 mm²
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 29,9 °C/W)
  • Die Ausgangsspannung beim Start kann auf 1 von 17 Werten eingestellt werden (TPSM82866CAxPEVM, mit I2C)
  • Extrem genaue Ausgangsspannung mit hervorragendem Einschwingverhalten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82866C — 5,5 V Eingang, 6 A-Abwärtsleistungsmodul mit integriertem Induktor und I2C-Schnittstelle in QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82866C — 5,5 V Eingang, 6 A-Abwärtsleistungsmodul mit integriertem Induktor und I2C-Schnittstelle in QFN
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C-Evaluierungsmodul

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

close
Version: 1.1.1
Veröffentlichungsdatum: 11.07.2025
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82866C — 5,5 V Eingang, 6 A-Abwärtsleistungsmodul mit integriertem Induktor und I2C-Schnittstelle in QFN
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes
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
* EVM User's guide TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2025
Zertifikat TPSM82866CA1PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos