TPSM82866CA3PEVM

TPSM82866CA3PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM82866CA3PEVM (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPSM82866C, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls, 6 A, in einem MagPack™-Gehäuse mit 2,3 mm × 3 mm x 1,95 mm. Das EVM bietet eine I²C einstellbare Ausgangsspannung bis hinab zu 0,8 V mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen von 2,4 V bis 5,5 V. Der TPSM82866C ist eine hocheffiziente, hochgenaue und kompakte POL-Stromversorgungslösung (Point-of-Load) für Anwendungen wie die Kernversorgung von FPGAs, ASICs, DDR-Speicher, optischen Modulen, medizinischer Bildgebung, Industrietransport, Fertigungsautomatisierung und -Steuerung sowie andere platzbegrenzte Anwendungen.

Merkmale
  • Leistungsmodul mit 6 A Ausgangsstrom, mit integrierter Induktivität in einem MagPack-Gehäuse
  • Das Leistungsmodul bietet bei einer Grundfläche von 2,3 × 3 mm und einer Höhe von 1,95 mm eine Gesamtlösungsgröße von 28 mm²
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 29,7 °C/W)
  • Die Ausgabespannung beim Start kann über Jumper auf 1 von 16 Werten eingestellt werden
  • Kompatibel mit USB2ANY-Schnittstellenadapter zur Kommunikation über die I²C-Schnittstelle
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82866A — 6 A-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul mit 2,4 V bis 5,5 V Eingängen und integriertem Induktor TPSM82866C — 5,5 V Eingang, 6 A-Abwärtsleistungsmodul mit integriertem Induktor und I2C-Schnittstelle in QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82866C — 5,5 V Eingang, 6 A-Abwärtsleistungsmodul mit integriertem Induktor und I2C-Schnittstelle in QFN
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C-Evaluierungsmodul

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

close
Version: 1.1.1
Veröffentlichungsdatum: 11.07.2025
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82866C — 5,5 V Eingang, 6 A-Abwärtsleistungsmodul mit integriertem Induktor und I2C-Schnittstelle in QFN
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM – Evaluierungsmodul TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2025
Technischer Artikel MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 09.07.2024
Zertifikat TPSM82866CA3PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.05.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos