TPSM83100EVM

TPSM83100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM83100 unterstützt Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPSM83100-Abwärts-Aufwärts-Moduls. TPSM83100EVM hat die Ausgangsspannung auf 3,3 V eingestellt. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 1,6 V bis 5,5 V. Der Ausgangsstrom kann bis zu 1,5 A betragen, wenn Vin höher als 3 V ist, und 1,2 A, wenn Vin höher als 2,7 V ist.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,6 V bis –5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 1 V bis –5,5 V
  • 3 A Spitzenstrombegrenzung
  • Ruhestrom von 8 µA (typisch)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM83100 — Hocheffizientes Abwärts-/Aufwärts-Modul, 1,5-A, mit integriertem Induktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM83100EVM-114 — TPSM83100 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM83101L — Hocheffizientes Abwärts-/Aufwärts-Modul, 1,5-A, mit integriertem Induktor
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM83100EVM-114 — TPSM83100 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM83101L — Hocheffizientes Abwärts-/Aufwärts-Modul, 1,5-A, mit integriertem Induktor
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
* EVM User's guide TPSM83100 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.03.2023
Zertifikat TPSM83100EVM-114 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos