TPSM84624EVM-013

6-A-Leistungsmodl, 4,5 V bis 17 V-Eingang und 0,6 V bis 10 V-Ausgang – Evaluierungsmodul

TPSM84624EVM-013

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM84624-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM84624-Leistungsmoduls bei einem Strom von bis zu 6,0 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4,5 V bis 17 V. Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 0,6 V bis 10 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des TPSM84624.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 17V
  • Bis zu 6 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V bis 10 V
  • Verbessertes Einschwingverhalten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84624 Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 0,6 bis 10 V Ausgangsspannung, 6 A, in kompakt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84624EVM-013 — 4.5V to 17V Input, 0.6V to 10V Output, 6A Power Module Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84624EVM-013 4.5V to 17V Input, 0.6V to 10V Output, 6A Power Module Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23.06.2021
Zertifikat TPSM84624EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPSM84424EVM-013 TPSM84424 4-A-Leistungsmodul, 4,5 V bis 17 V-Eingang und 0,6 V bis 10 V-Ausgang – Evaluierungsmodul TPSM84824EVM-013 TPSM84824 4,5 V bis 17 V-Eingang, 0,6 V bis 10 V-Ausgang, 8 A, Leistungsmodul – Evaluierungsplatine

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos